Termékek közzététele
LVD-5521C
LVD-5521C
LVD-5521C
    Barco

    LVD-5521C

    55" extreme narrow bezel (ENB) LCD video wall for entry level and mid-end applications

    Specifikáció
      • 500 Nit brightness, ENB generation
      • Superb inter-tile color and brightness
      • User-friendly video-wall setup and control interface
      • Sense X brightness and color automatic calibration with integrated sensors
      • Fan-less solution for noiseless performance
      • Optional 5-year service packages
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítólvd-5521c
    • TermékcsaládEnterprise
    • TermékcsoportLarge Video Wall
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-10-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)682.3
    • Szélesség (mm)1211.5
    • Mélység (mm)120
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeKína
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)27.11
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektronika - Vizuális- televíziók
    • IFC besorolásElektromos elem
    • ETIM-kódEC001630
    • ETIM-névTelevision
    • UNSPSC névVisual presenters
    • UNSPSC kód45111810
    • Uniclass 2015 kódFI_60_95
    • Uniclass 2015 leírásVisualization
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 11 00
    • CSI MasterFormat 2014 névVisual Display Units
    • OmniClass szám23-19 25 11 15 15
    • OmniClass névVisual Devices
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
    Hasonló termékek