Termékek közzététele
PDS series
Barco

PDS series

The PDS series is designed to meet today’s requirements for a high-quality, easy-to-use and fast seamless switcher with more digital inputs at an affordable price. The PDS is offered in four models: PDS-701 3G, PDS-901 3G, PDS-902 and PDS-902 3G. Thanks to its straightforward setup and operation the PDS is a perfect fit for live events, boardrooms, hotel ballrooms, houses of worship, education and training facilities and fixed installations.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóPDS_series
  • TermékcsaládBusiness projectors
  • TermékcsoportCollaborate
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2014-07-08
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)44
  • Szélesség (mm)484
  • Mélység (mm)470
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAkril
  • Másodlagos anyagAkril
  • Tervezés helyeBelgium
  • Gyártás helyeNorvégia
  • Nettó tömeg (kg)5.67
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Vizuális elektronikai cikkek
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC kód4511