Termékek közzététele
UDM W15
UDM W15
UDM W15
UDM W15
UDM W15
UDM W15
UDM W15
UDM W15
UDM W15
UDM W15
    Barco

    UDM W15

    Weighing less than 50kgs,  And while the compact and light-weight design of the UDM-W15 saves you lots of installation time and reduces shipping and labor costs, It never compromises on the quality or brightness of your projection. The UDM-W15 features WUXGA resolution and 15,000 lumens light output to deliver impactful WU experiences with mind-blowing colors. The UDM projector offers the widest color spectrum for 19K laser phosphor projection on the market outperforming the Rec. 709 color space.

    Specifikáció
    • 14,500 center lumens / 14,000 ansi lumens / 15,000 ISO lumens

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóUDM-W15
    • TermékcsaládRental & Staging
    • TermékcsoportLarge venue projectors
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-07-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)540
    • Szélesség (mm)725
    • Mélység (mm)339
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Másodlagos anyagMűanyag
    • Tervezés helyeBelgium
    • Gyártás helyeBelgium
    • Nettó tömeg (kg)48
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektronika - Vizuális elektronikai cikkek
    • IFC besorolásBútor
    • ETIM-kódEC000690
    • ETIM-névVideo projector
    • UNSPSC névMultimedia projectors
    • UNSPSC kód45111609
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_25_04
    • Uniclass 2015 leírásAudio visual furniture
    • CSI MasterFormat 2014 kód11 52 16
    • CSI MasterFormat 2014 névProjectors
    • OmniClass szám23-37 21 15
    • OmniClass névData Multi Media Projectors
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings