Termékek közzététele
UDX-4K32
UDX-4K32
UDX-4K32
    Barco

    UDX-4K32

    The UDX range delivers stunning experiences and savings on installation and shipping time, reducing costs significantly. The most compact, high-brightness laser projectors with integrated cooling on the market, the UDX projectors bring reliable and razor-sharp 4K images to every type of event and venue. The UDX-4K32 features 4K UHD resolution and 31,000 lumens light output to ensure flawless shows with accurate colors at all times. The Constant Light Output (CLO) functionality also guarantees peace of mind by providing constant brightness and color over time. The UDX platform offers the widest color spectrum in the industry. Without compromising on brightness, the UDX color quality matches the renowned Xenon quality and outperforms the Rec. 709 color space.
    Specifikáció
    • 31000 (WQ)/30000 (4K UHD) lumen
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóUDX-4K32
    • TermékcsaládRental & Staging
    • TermékcsoportLarge venue projectors
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-02-07
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)350
    • Szélesség (mm)660
    • Mélység (mm)830
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Tervezés helyeBelgium
    • Gyártás helyeBelgium
    • Nettó tömeg (kg)92
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektronika - Vizuális elektronikai cikkek
    • IFC besorolásBútor
    • ETIM-kódEC000690
    • ETIM-névVideo projector
    • UNSPSC névMultimedia projectors
    • UNSPSC kód45111609
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_25_04
    • Uniclass 2015 leírásAudio visual furniture
    • CSI MasterFormat 2014 kód11 52 16
    • CSI MasterFormat 2014 névProjectors
    • OmniClass szám23-37 21 15
    • OmniClass névData Multi Media Projectors
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings