Termékek közzététele
UniSee 500+
Barco

UniSee 500+

55" 500 nits. Barco UniSee noGap gap technology 55" tiled LCD for videowall applications, 500 nit.
Specifikáció
    • Bezel-less design with NoGap technology
    • 500 cd/m² brightness
    • 25% reduced power consumption compared to previous version
    • Mounting structure with automatic alignment for ensured precision
    • Sense X automatic and continuous brightness and color calibration
    • Smart local dimming for enhanced contrast and black level wall uniformity
    • Modular, future-proof platform
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóunisee-500plus
  • TermékcsaládEnterprise
  • TermékcsoportLarge Video Wall
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-06-29
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)682.12
  • Szélesség (mm)1211.3
  • Mélység (mm)167
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeIndia
  • Gyártás helyeTajvan
  • Nettó tömeg (kg)33.1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Vizuális- televíziók
  • IFC besorolásElektromos elem
  • ETIM-kódEC001630
  • ETIM-névTelevision
  • UNSPSC névVisual presenters
  • UNSPSC kód45111810
  • Uniclass 2015 kódFI_60_95
  • Uniclass 2015 leírásVisualization
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 11 00
  • CSI MasterFormat 2014 névVisual Display Units
  • OmniClass szám23-19 25 11 15 15
  • OmniClass névVisual Devices
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
Hasonló termékek