Termékek közzététele
XT0.9
XT0.9
XT0.9
    Barco

    XT0.9

    The XT series further expands Barco’s indoor high-resolution LED tiles portfolio. The 27” inch tiles with a pixel-pitch ranging from 0.9mm to 1.9mm deliver superior seamless results, and the series includes all necessary features to maximize the reliability of your LED wall.

    Specifikáció
      • 0.9mm pixel pitch
      • 800nit brightness
      • 27” tiles in 16:9 aspect ratio 
      • Powered by Barco’s InfinipixTM 
      • Rec709 correct colors
      • Easy to use, install and maintain 
      • Maximized product uptime
      • weight: 7.5kg standard / 8kg with redundant PSU
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóxt0-9
    • TermékcsaládLED Displays
    • TermékcsoportXT series
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-03-05
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)343.08
    • Szélesség (mm)609.92
    • Mélység (mm)71
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeBelgium
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)7.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektronika - Vizuális- televíziók
    • IFC besorolásElektromos elem
    • UNSPSC névVisual presenters
    • UNSPSC kód45111810
    • Uniclass 2015 kódFI_60_95
    • Uniclass 2015 leírásVisualization
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 11 00
    • CSI MasterFormat 2014 névVisual Display Units
    • OmniClass szám23-19 25 11 15 15
    • OmniClass névVisual Devices
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
    Hasonló termékek