Termékek közzététele
W18LFP / W24LFP MULTI-TEC Wall Mount A/C - Left

W18LFP / W24LFP MULTI-TEC Wall Mount A/C - Left

The MULTI-TEC Wall-Mount Air Conditioner utilize PLC (Programmable Logic Control) technology to allow multiple units to operate connected to a single LC6000 controller. When installed with an optional economizer, the unit will supply full-rated airflow in free cooling mode with the ability to exhaust unconditioned indoor air without the need for additional relief openings in the structure.

Specifikáció
    • 1.5 to 2.0 ton cooling capacity
    • Left side control panel access
    • Up to 11.3 EER efficiency
    • Three phase power options
    • Copeland scroll compressor
    • R-454B
    • PLC based control system
    • Balance climate technology
    • ECM blower motor
    • Total enclosed condenser fan motor
    • Natural fiber non-fiberglass insulation
    • Hydrophillic aluminum finned copper tube evaporator coil
    • Factory installed electric heat options
    • Factory installed ventilation options
    • Used with LC6000 PLC controller - up to 14 units one controller
    • AHRI-390 Certified
    • ETL listed (US and Canada)


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítów18lbp_w24lbp
    • TermékcsaládBranded Products
    • TermékcsoportMulti-Tec
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-06-16
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)74.5
    • Szélesség (hüvelyk)33.3
    • Mélység (hüvelyk)17.1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    • Nettó tömeg (font)335
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
    • IFC besorolásHőcserélő
    • UNSPSC névAir conditioners
    • UNSPSC kód40101701
    • Uniclass 2015 kódSs_65_80
    • Uniclass 2015 leírásAir conditioning systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 81 19
    • CSI MasterFormat 2014 névSelf-Contained Air-Conditioners
    • OmniClass szám23-33 39 17
    • OmniClass névPackaged Air Conditioners
    • CSI UniFormat II kódD3090
    • CSI Uniformat II névOther HVAC Systems & Equipment