Termékek közzététele
W30LFP/W36LFP MULTI-TEC Wall Mount A/C - Left

W30LFP/W36LFP MULTI-TEC Wall Mount A/C - Left

The MULTI-TEC Wall-Mount Air Conditioner utilize PLC (Programmable Logic Control) technology to allow multiple units to operate connected to a single LC6000 controller. When installed with an optional economizer, the unit will supply full-rated airflow in free cooling mode with the ability to exhaust unconditioned indoor air without the need for additional relief openings in the structure.

Specifikáció
    • 2.5 to 3.0 ton cooling capacity
    • Left side control panel access
    • 11.0 EER efficiency
    • Three phase power options
    • Copeland scroll compressor
    • R-454B
    • PLC based control system
    • Balance climate technology
    • ECM blower motor
    • Total enclosed condenser fan motor
    • Natural fiber non-fiberglass insulation
    • Hydrophillic aluminum finned copper tube evaporator coil
    • Factory installed electric heat options
    • Factory installed ventilation options
    • Used with LC6000 PLC controller - up to 14 units one controller
    • AHRI-390 Certified
    • ETL listed (US and Canada)
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítów30lbp_w36lbp
  • TermékcsaládBranded Products
  • TermékcsoportMulti-Tec
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-06-16
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)74.5
  • Szélesség (hüvelyk)38.2
  • Mélység (hüvelyk)17.1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
  • Nettó tömeg (font)380
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
  • IFC besorolásHőcserélő
  • UNSPSC névAir conditioners
  • UNSPSC kód40101701
  • Uniclass 2015 kódSs_65_80
  • Uniclass 2015 leírásAir conditioning systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 81 19
  • CSI MasterFormat 2014 névSelf-Contained Air-Conditioners
  • OmniClass szám23-33 39 17
  • OmniClass névPackaged Air Conditioners
  • CSI UniFormat II kódD3090
  • CSI Uniformat II névOther HVAC Systems & Equipment