Termékek közzététele
W4SAF / Exterior Wall-Mount Air Conditioner

W4SAF / Exterior Wall-Mount Air Conditioner

The world’s most energy efficient wall-mounted air conditioner features a multi-step capacity compressor for increased efficiency, quieter operation and improved reliability. Simple thermostatic control seamlessly stages the compressor and indoor airflow rate between high and low capacity operations without cycling the compressor to maximize comfort, humidity control, energy efficiency and overall reduction in compressor cycling for improved system life. Factory or field installed accessories are available to meet specific job requirements.

Specifikáció
  • W3SA - W5SA

    • Up to 15.2 IPLV cooling capacity
    • 3-5 ton cooling capacity
    • Single and three-phase power options
    • Copeland step-capacity scroll compressor
    • ECM indoor blower motor
    • R-454B green refrigerant
    • Aluminum finned copper coils
    • Optional electric heat kits
    • Optional ventilation alternatives
    • AHRI Certified
    • ETL Listed (US and Canada)
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítów4saf-exterior-wall-mount-air-conditioner
  • TermékcsaládExterior Wall-Mount
  • TermékcsoportStep Capacity A/C
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-04-16
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
  • IFC besorolásHőcserélő
  • Uniclass 2015 kódSs_65_80
  • Uniclass 2015 leírásAir conditioning systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 81 19
  • CSI MasterFormat 2014 névSelf-Contained Air-Conditioners
  • OmniClass szám23-33 39 17
  • OmniClass névPackaged Air Conditioners