Termékek közzététele
W5VHF / Exterior Wall-Mount Heat Pump

W5VHF / Exterior Wall-Mount Heat Pump

Bard Variable Speed Wall-Mount™ with Inverter Technology is an energy-efficient, self-contained system that offers maximum indoor comfort with consistent temperatures. True capacity control is based on cooling and heating demand providing occupants a comfortable, quiet, and energy-efficient indoor environment. Up to 17.5 IPLV. Available in three or five ton with various ventilation options to meet IAQ requirements.

Specifikáció
  • W3VH – W5VH

    • Up to 17.5 IPLV
    • Inverter technology
    • Variable speed fan & blower
    • Low temperature capabilities
    • High humidity applications: excellent sensible and latent removal performance
    • Our quietest unit yet
    • Quiet mode: optimal sound performance
    • Boost mode: can deliver over 35% more capacity than its rated output
    • Dual 60/50 Hz power capabilities
    • R-454B refrigerant
    • AHRI Certified
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítów5vhf-exterior-wall-mount-heat-pump
  • TermékcsaládExterior Wall-Mount
  • TermékcsoportVariable Speed Heat Pump
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-04-16
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Hőszivattyúk
  • IFC besorolásHőcserélő
  • Uniclass 2015 kódSs_65_80
  • Uniclass 2015 leírásAir conditioning systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 81 19
  • CSI MasterFormat 2014 névSelf-Contained Air-Conditioners
  • OmniClass szám23-33 39 17
  • OmniClass névPackaged Air Conditioners