Termékek közzététele
W60HF / Exterior Wall-Mount Heat Pump

W60HF / Exterior Wall-Mount Heat Pump

The Bard Wall-Mount Heat Pump is a self-contained energy efficient heating and cooling system, which is designed to offer maximum indoor comfort at a minimal cost without using valuable indoor floor space or outside ground space.

Specifikáció
  • W18H - W60H

    • 11.00 EER cooling efficiency
    • 3.3 COP heating efficiency
    • 1.5 - 5.0 ton capacity
    • Single and three-phase power options
    • Copeland scroll compressor
    • R-454B green refrigerant
    • Balanced Climate feature
    • Natural Fiber Insulation
    • Hydrophilic Evaporator Coils
    • Factory installed electric options
    • Factory installed ventilation options
    • AHRI Certified
    • ETL Listed (US and Canada)
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítów60hf-exterior-wall-mount-heat-pump
  • TermékcsaládExterior Wall-Mount
  • TermékcsoportWall Mount Heat Pump
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-04-16
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Hőszivattyúk
  • IFC besorolásHőcserélő
  • Uniclass 2015 kódSs_65_80
  • Uniclass 2015 leírásAir conditioning systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 81 19
  • CSI MasterFormat 2014 névSelf-Contained Air-Conditioners
  • OmniClass szám23-33 39 17
  • OmniClass névPackaged Air Conditioners