Termékek közzététele
WG4S/WG5S Two Stage Gas/Electric Wall-Mount A/C

WG4S/WG5S Two Stage Gas/Electric Wall-Mount A/C

The Bard Wall-Mount Electric Air Conditioner with gas fired heating is a self contained energy efficient system which is designed to offer maximum indoor comfort at a minimal cost without using valuable indoor floor space or outside ground space. This unit is the ideal product for versatile applications such as: new construction, modular offices, school modernization, portable structures, correctional facilities, retail stores or other commercial applications. Factory or field installed accessories are available to meet specific job requirements.

Specifikáció
    • 4.5 to 5.0 ton step capacity cooling capacity
    • Up to 15.0 IPLV efficiency
    • Single and three phase power options
    • Copeland step capacity scroll compressor
    • Multiple gas heating input options
    • R-454B
    • ECM blower motor
    • Option LP field conversion kit
    • Factory / Field installed ventilation options
    • AHRI-390 Certified
    • ETL listed (US and Canada)
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítówg4s2_wg5s2
  • TermékcsaládExterior Wall-Mount
  • TermékcsoportGas/Electric WG Series
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-06-16
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)97.5
  • Szélesség (hüvelyk)42
  • Mélység (hüvelyk)27.25
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
  • Nettó tömeg (font)755
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
  • IFC besorolásHőcserélő
  • UNSPSC névAir conditioners
  • UNSPSC kód40101701
  • Uniclass 2015 kódSs_65_80
  • Uniclass 2015 leírásAir conditioning systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 81 19
  • CSI MasterFormat 2014 névSelf-Contained Air-Conditioners
  • OmniClass szám23-33 39 17
  • OmniClass névPackaged Air Conditioners
  • CSI UniFormat II kódD3090
  • CSI Uniformat II névOther HVAC Systems & Equipment