Termékek közzététele
WR36/WR58 FUSION-TEC Wall Mount A/C

WR36/WR58 FUSION-TEC Wall Mount A/C

The FUSION-TECTM has been designed specifically to optimize Free Direct Ambient Cooling (DAC) opportunities. By implementing a counterflow design, productive outdoor air for free cooling is brought into the system from the lower portion of the chassis. The heat in the shelter is exhausted out of the top of the chassis which completely eliminates any possibility of recirculating hot exhaust into the cool air entryway. When outdoor air is not
productive for free cooling, the FUSION-TEC system has a fully flexible mechanical cooling operation that operates at an IPLV of up to 17.0, and also surpasses the D.O.E.'s future 11.0 EER efficiency requirements.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balanced Climate;  Bard Wall-Mount:  Active Hot Gas Dehumidification;  Energy Recovery Ventilator;  SPVU;  62.1;  ARI 390-2003;  ETL US & Canada;  60hz;  50hz

Specifikáció
    • 3.0 to 5.0 ton cooling capacity
    • Up to 17.0 IPLV
    • Reverse Air Flow Path
    • Single and three phase power options
    • Copeland step capacity scroll compressor
    • ECM indoor blower motor
    • R-454B
    • Enclosed condenser fan motor
    • Hydrophilic aluminum finned evaporator coil
    • Factory installed electric heat
    • Factory installed economizer - standard
    • Optional Bard Guard security system
    • Uses LC1000 PLC controller - controls up to 14 units
    • AHRI-390 Certified
    • ETL Listed (US and Canada)
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóWR-FUSION-TEC-wall-mount-air-conditioners-36-58
  • TermékcsaládBranded Products
  • TermékcsoportFusion-Tec
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-10-13
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)76
  • Szélesség (hüvelyk)44
  • Mélység (hüvelyk)29.8
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
  • Nettó tömeg (font)545
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
  • IFC besorolásHőcserélő
  • UNSPSC névAir conditioners
  • UNSPSC kód40101701
  • Uniclass 2015 kódSs_65_80
  • Uniclass 2015 leírásAir conditioning systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 81 19
  • CSI MasterFormat 2014 névSelf-Contained Air-Conditioners
  • OmniClass szám23-33 39 17
  • OmniClass névPackaged Air Conditioners
  • CSI UniFormat II kódD3090
  • CSI Uniformat II névOther HVAC Systems & Equipment