A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk

A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát

;

Epoxy based medium duty industrial flooring system - MasterTop 1273 S / 1273 S-AS

Egyedi azonosító: MasterTop_1273_S_S-AS
Gyártó: BASF
Termék család: Performance Flooring
Termék csoport: Epoxy flooring system
Publikálás dátuma: 2018-06-13
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (6)
MasterTop 1273 S is a light to medium load bearing, low emission, epoxy resin floor with structured surface. MasterTop 1273 S-AS is used on medium duty industrial flooring when an anti-static surface with anti-slip properties is required.
The systems are ideal for floors in warehouse, production halls, electronic industry, clean rooms, pharmaceutical and space industry etc.
BENEFITS
• Low emission
• Comfortable
• Seamless
• Easy to clean and maintain despite the structured surface
• Abrasion resistant
• Exhibits excellent mechanical strength
• Anti-static properties
• Easy to apply
• Conductive floor coating
• Hygienic
• Color freedom
• Extremely resistant to water, sea and waste water, as well as resistant to a variety of alkalis, diluted acids, brine, mineral oils, lubricants and fuels
For more information, please contact your local Master Builders Solutions representative.

Substrate quality: Concrete substrate should be visible dry and have a minimum tensile strength of 1.5 MPa.
EN 13813: SR-B1.5-AR1-IR4- Bfl-s1
Emissions behavior: AgBB conform, AFSSET conform, A+ classification
Slip resistance: Conformity to DIN51130: • MasterTop 1273 S: R9 / R10 / R11 • MasterTop 1273 S-AS: R9
Fire Behavior (EN 13501-1): Bfl-s1
Colors: available in a wide range of RAL colours


Elsődleges anyag: Epoxy
Másodlagos anyag: Cement
Tervezés helye:
Gyártás helye:

BIMobject kategória: Burkolás - Padlóburkolati rendszerek
IFC besorolás: Material
UNSPSC név: Flooring
UNSPSC kód: 301617
Uniclass 1.4 Kód: L538
Uniclass 1.4 Leírás: Floor finishing coatings
Uniclass 2.0 Kód: PR-55-06-30
Uniclass 2.0 Leírás: Floor Coatings
Uniclass 2015 Kód: Ss_30_42_54_75
Uniclass 2015 Leírás: Resin flooring systems
NBS Reference Kód: 20-20
NBS Reference Leírás: Flooring And Decking Systems
CSI MasterFormat 2014 kód: 09 60 00
CSI MasterFormat 2014 cím: Flooring
OmniClass szám: 23-15 17 29 13 19
OmniClass cím: Resinous Flooring
CSI UniFormat II kód: C3020
CSI UniFormat II cím: Floor Finishes
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
Flooring - Systems

Név Érték
Colour RAL chart
Constituent Materials Epoxy Coating
Pattern Smooth
Recommended Subfloor 1.5 MPa tensile strength concrete

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Colour RAL chart

Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.