A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk. A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát.
;

Comfort polyurethane flooring system - MasterTop 1325

Egyedi azonosító: MasterTop_1325
Gyártó: BASF
Termék család: Performance Flooring
Termék csoport: Polyurethane flooring system
Publikálás dátuma: 2018-03-27
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (8)
MasterTop 1325 is a low emission, crack bridging, noise deadening and sound absorbing comfort polyurethane resin floor with a smooth or anti-slip (MasterTop 1325 R system) and matt finish.

MasterTop 1325 series - for crack bridging, noise deadening and sound absorbing, decorative and comfort, bacterio-static, smooth and slip resistant, quality indoor floors where a large degree of comfort and high hygienic standards are required: for example offices, exhibitions and fair grounds, cafeterias, restaurants, schools, health and care facilities, hospitals, etc.

Benefits:
• Very soft
• Comfortable
• Seamless
• Easy to clean
• Hygienic
• Bacteriostatic properties according to ISO 22196:2007
• Color freedom
• Monochromatic finishes
• Finishes with chip and flakes
• Available in smooth (MasterTop 1325) and anti-slip (MasterTop 1325 R) finishes
For more information, please contact your local Master Builders Solutions representative.

Substrate quality:
Concrete substrate should be visible dry and have a minimum tensile strength of 1,5 MPa.

EN 13813:
SR-B1,5-AR1-IR4- Bfl-s1

Emissions behaviour:
AgBB conform, AFSSET conform, A+ classification

Crack bridging (EN 1062-7):
Class A 4 (requirement > 1250 μm, result = 2000 μm)

Elongation (DIN 53504):
150%

Slip resistance:
Conformity to DIN51130: R9
Conformity to DIN51130: R10 with MasterTop TC 417W and glass beads (MasterTop 1325 R system)

Impact sound reduction (ISO 717-2):
With 2-2,5 mm = 2 dB, with 4 mm = 4 dB

Fire Behavior (EN 13501-1):
Bfl-s1

Colors:
RAL Chart


Elsődleges anyag: 2C Polyurethane
Másodlagos anyag:
Tervezés helye:
Gyártás helye:

BIMobject kategória: Burkolás - Padlóburkolati rendszerek
IFC besorolás: Floor
Uniclass 1.4 Kód: L538
Uniclass 1.4 Leírás: Floor finishing coatings
Uniclass 2.0 Kód: PR-55-06-30
Uniclass 2.0 Leírás: Floor Coatings
Uniclass 2015 Kód: Ss_30_42_54_75
Uniclass 2015 Leírás: Resin flooring systems
NBS Reference Kód: 20-20
NBS Reference Leírás: Flooring And Decking Systems
CSI MasterFormat 2014 kód: 09 60 00
CSI MasterFormat 2014 cím: Flooring
OmniClass szám: 23-15 17 29 13 19
OmniClass cím: Resinous Flooring
CSI UniFormat II kód: C3020
CSI UniFormat II cím: Floor Finishes
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
Flooring - Systems

Név Érték
Colour RAL Chart
Intended Function Floor Finish
Material 2C Polyurethane
Pattern Smooth

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Colour RAL Chart
Material 2C Polyurethane

BIMobject®