A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk. A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát.
;

Decorative comfort polyurethane flooring system - MasterTop 1326

Egyedi azonosító: MasterTop_1326
Gyártó: BASF
Termék család: Performance Flooring
Termék csoport: Polyurethane flooring system
Publikálás dátuma: 2018-03-27
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (8)
MasterTop 1326 is a decorative, low emission, crack bridging, noise deadening and sound absorbing comfort polyurethane resin floor with a smooth (or anti-slip for MasterTop 1326 R system) and matt finish.

The unique characteristics of MasterTop 1326 enable to achieve an artistic end result which makes your floor highly creative and absolutely unique. MasterTop 1326 combines durability with a resilient, seamless finish which is ex-tremely easy to use and guarantees hygiene standards in addition to a brilliant and exclusive design.

Benefits:
• Soft
• Comfortable
• Seamless
• Easy to clean
• Hygienic
• Bacteriostatic
• Colour freedom
• Polychromatic finishes
• Free design
• Individual, unique and exclusive aesthetics designs.
• Finishes with chip and flakes
• Available in smooth (MasterTop 1326) and anti-slip (MasterTop 1326 R) finishes.
For more information, please contact your local Master Builders Solutions representative.

Substrate quality:

Concrete substrate should be visible dry and have a minimum tensile strength of 1,5 MPa.

EN 13813
SR-B1,5-AR1-IR4- Cfl-s1

Emissions behaviour:
AgBB conform, AFSSET conform, A+ classification

Taber abrasion:
< 50 mg / 1000 R

Crack bridging (EN 1062-7):
Class A 3 (requirement > 500 μm, result = 550 μm)

Elongation (DIN 53504)
75%

Slip resistance:
Conformity to DIN51130: R9
Conformity to DIN51130: R10 with MaserTop TC 417W + glass beads (MasterTop 1326 R system)

Fire Behavior (EN 13501-1):
Cfl-s1

Colors:
RAL Chart 


Elsődleges anyag: 2C Polyurethane
Másodlagos anyag:
Tervezés helye:
Gyártás helye:

BIMobject kategória: Burkolás - Padlóburkolati rendszerek
IFC besorolás: Floor
Uniclass 1.4 Kód: L538
Uniclass 1.4 Leírás: Floor finishing coatings
Uniclass 2.0 Kód: PR-55-06-30
Uniclass 2.0 Leírás: Floor Coatings
Uniclass 2015 Kód: Ss_30_42_54_75
Uniclass 2015 Leírás: Resin flooring systems
NBS Reference Kód: 20-20
NBS Reference Leírás: Flooring And Decking Systems
CSI MasterFormat 2014 kód: 09 60 00
CSI MasterFormat 2014 cím: Flooring
OmniClass szám: 23-15 17 29 13 19
OmniClass cím: Resinous Flooring
CSI UniFormat II kód: C3020
CSI UniFormat II cím: Floor Finishes
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
Flooring - Systems

Név Érték
Colour RAL Chart
Intended Function Floor Finish
Material 2C Polyurethane
Pattern Smooth

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Colour RAL Chart
Material 2C Polyurethane

BIMobject®