Termékek közzététele
BAUX Acoustic 3d Pixels
BAUX Acoustic 3d Pixels
BAUX Acoustic 3d Pixels
BAUX Acoustic 3d Pixels
BAUX Acoustic 3d Pixels
BAUX Acoustic 3d Pixels
    BAUX

    BAUX Acoustic 3d Pixels

    The addition to the BAUX Tile Collection is an environment-friendly, recyclable material made from wood wool, cement and water. The BAUX Acoustic Pixel comes in three thicknesses, small 25mm, 50mm and 70mm.

    Specifikáció
    • By adding a three-dimensional structure to our product line we are introducing a new and exciting element of design as well as an added acoustic function. In smaller rooms, you may experience issues with fluttering echoes and early short sound reflection. The new BAUX Acoustic 3D Pixel is designed to both break up sound waves as well as absorb them.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóacousticwoodwooltiles-pixels
    • TermékcsaládBAUX Acoustic Wood Wool
    • TermékcsoportBAUX Acoustic Tiles
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2020-05-25
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)290
    • Szélesség (mm)290
    • Mélység (mm)70
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagCement
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Akusztikus panelek és kiegészítők
    • IFC besorolásFal
    • OmniClass szám23-15 13 19 35
    • OmniClass névAcoustical Wall Treatment