Termékek közzététele
16X200 DÖRROMFATTNING
16X200 DÖRROMFATTNING
    Beijer
    Archivált

    16X200 DÖRROMFATTNING

    Dörromfattningen monterar du efter att väggen är monterad, Du har kanske en dörröppning som måste kläs in. Du sätter antingen in en karm med dörrblad. Önskar du en öppning utan dörrblad . Sätter du dessa breda dörromfattningar för att få ett snyggt avslut på väggkanten. Dörromfattningarna monteras på båda långsidorna samt som överbit i dörröppningen.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító16x200-dorromfattning
    • TermékcsaládMOULDINGS
    • TermékcsoportDÖRROMFATTNING
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-05-07
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)200
    • Mélység (mm)16
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Tervezés helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Coving
    • IFC besorolásTárgy
    • Uniclass 2015 kódTE_70_40_50_66
    • Uniclass 2015 leírásProfile boards
    • OmniClass szám23-13 17 11
    • OmniClass névRigid Profiles