Termékek közzététele
Copper-RJ45-Jacks 6A
Copper-RJ45-Jacks 6A
    Belden

    Copper-RJ45-Jacks 6A

    RJ45 Connectors are available in two termination styles: Belden's REVConnect Connectivity and standard punchdown in KeyConnect or MDVO styles. REVConnect and KeyConnect have a keystone footprint and are designed to be used with any KeyConnect Patch Panels and with KeyConnect or MediaFlex Workstation Outlets.

    Features & Benefits

    • No Pair Separation: Fast installation for Bonded-Pair and Non-bonded-Pair
    • Safe Connectivity: REVConnect can be used in air-handling spaces
    • Tool Compatibility: KeyConnect/MDVO solutions can be used with Belden's Rapid Termination Tool
    Specifikáció
    • Website Part#: RVAMJKUAL-S1, RVAMJKUBK-S1, RVAMJKUBL-S1, RVAMJKUBL-S1, RVAMJKUEW-S1, RVAMJKUGN-S1, RVAMJKUGY-S1, RVAMJKUIV-S1, RVAMJKUOR-S1, RVAMJKUPR-S1, RVAMJKURD-S1, RVAMJKUYL-S1

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCopper-RJ45-Jacks-6A
    • TermékcsaládConnectors
    • TermékcsoportCopper RJ45 Connectors
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-10-06
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)0.94
    • Szélesség (hüvelyk)0.64
    • Mélység (hüvelyk)1.4
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPolybutylene
    • Másodlagos anyagRéz
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    • Nettó tömeg (font)0.02
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektronika - Hálózatok
    • ETIM-kódEG000058
    • ETIM-névConnectors
    • CSI MasterFormat 2014 kód27 15 43
    • CSI MasterFormat 2014 névCommunications Faceplates and Connectors
    • OmniClass szám23-37 25 15
    • OmniClass névBroadcasting Communication and Data Processing Equipment