Termékek közzététele
Copper RJ45 Couplers
Copper RJ45 Couplers
    Belden

    Copper RJ45 Couplers

    Belden RJ45 Couplers are available in female-to-female and REVConnect core-to-core to be used in various applications, such as pre-term systems, consolidation points and OSP-to-indoor cable transitions. The Category 6A couplers use Belden's patented DualFlex PCB technology while the REVConnect Couplers use a similar technology adapted to a core-to-core connector to provide the best controlled electrical performance and great reliability. Both couplers guarantee the best cabling infrastructure flexibility with guaranteed

    Features & Benefits

    • Controlled Electrical Performance: Benefit from Belden's patented DualFlex PCB technology and great reliability
    • Guaranteed Performance: Short-channel Category 6A performance with four couplers
    • Quick Deployment: Installs easily in data centers and zone cabling applications
    Specifikáció
    • Website Part#: RVACPKUBK-S1, RVACPKUEW-S1
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCopper-RJ45-Couplers
    • TermékcsaládConnectors
    • TermékcsoportCopper RJ45 Connectors
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-10-06
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)0.87
    • Szélesség (hüvelyk)0.63
    • Mélység (hüvelyk)1.43
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyag1C poliuretán
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    • Nettó tömeg (font)0.36
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektronika - Hálózatok
    • ETIM-kódEG000058
    • ETIM-névConnectors
    • CSI MasterFormat 2014 kód27 15 43
    • CSI MasterFormat 2014 névCommunications Faceplates and Connectors
    • OmniClass szám23-37 25 15
    • OmniClass névBroadcasting Communication and Data Processing Equipment