Termékek közzététele
DCX Rackmount Patch Panel High Density
Belden

DCX Rackmount Patch Panel High Density

Belden's rack-mount fiber patch panels are available in 1U, 2U & 4U configurations. Belden offers three platforms for housings and shelves in data center environments. All platforms offer the flexibility to deploy pre-terminated or field-terminated solutions including splicing.

Specifikáció
  • Available in two configurations, the DCX platform delivers unmatched flexibility:

    • Ultra High-Density: Features 3 pull-out trays per rack unit (72-ports/RU)1
    • High-Density: Includes 1 pull-out/tilt tray per rack unit (48-ports/RU)

    Both versions are compatible with all the DCX frames and cassettes available in the line allowing an easy migration from Base-12 technology to Base-8 and beyond without sacrificing termination density.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítódcx-rackmount-patch-panel-high-density
  • TermékcsaládPatch Panels
  • TermékcsoportDC Housings & Shelves
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-02-20
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Hálózatok
  • UNSPSC névData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • UNSPSC kód4322
  • Uniclass 2015 kódPr_75_75_50_60
  • Uniclass 2015 leírásPatch panels
  • CSI MasterFormat 2014 kód27 11 19
  • CSI MasterFormat 2014 névCommunications Termination Blocks and Patch Panels
  • OmniClass szám23-37 00 00
  • OmniClass névInformation and Communication Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II kódD5030
  • CSI Uniformat II névCommunications & Security