Termékek közzététele
DCX Cabinet Seismic 84X36X15, Left-Right, White, DCXS11-00000-00
Belden

DCX Cabinet Seismic 84X36X15, Left-Right, White, DCXS11-00000-00

DCX Cabinets are fully configurable, front access cabinets that serve as a high-density fiber interconnect or the main building block for a large fiber cross connect. They protect fiber connections with a lockable front door and side panels that can be unclipped from the inside. Assemble side by side and back to back for scalability.
Specifikáció
  • Website Part#: DCXS11-00000-00
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítódcxs11-00000-00
  • TermékcsaládOptical Distribution Frame
  • TermékcsoportODF Cabinets
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-01-27
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagAlumínium
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Hálózatok
  • ETIM-kódEC002500
  • ETIM-névNetwork cabinet
  • UNSPSC névData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • UNSPSC kód4322
  • Uniclass 2015 kódPr_80_77_28_21
  • Uniclass 2015 leírásData equipment cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 kód27 11 16
  • CSI MasterFormat 2014 névCommunications Cabinets, Racks, Frames, and Enclosures
  • OmniClass szám23-37 11 15 15 11
  • OmniClass névFiber Optic Cabinets
  • CSI UniFormat II kódD5030
  • CSI Uniformat II névCommunications & Security