Termékek közzététele
ECX Wall Mount Panel, 4-Module, Black, Empty
Belden

ECX Wall Mount Panel, 4-Module, Black, Empty

FX ECX Wall-Mount Patch Panel, 4-Module, Black, Empty

Specifikáció
  • Usage (Overall)
    Suitable Applications: FiberExpress Solutions, Backbone, Telecommunications Room, Main Distribution Room
    Related Parts: FiberExpress ECX Pre-Term Cassettes

    Physical Characteristics (Connectivity)
    Capacity: Max. Capacity 4 Cassettes: 96 Fibers (LC); 48 Fibers (SC)

    Dimensions:
    Height: 16.2"
    Width: 20.7"
    Depth: 4.4"

    Materials:
    Wall Mount Module: Steel
    Cassette Tray: PC/ABS
    Grommet: Elastomer
    Management Clip: Polycarbonate

    Color:
    Color: Black

    Weight:
    Weight: 15.600 lbs.

    Website Part#: ECX-04WM

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóecx-04wm-ecx-wall-mount-panel
  • TermékcsaládPatch Panels
  • TermékcsoportLAN Fiber Housing
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-09-28
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Hálózatok
  • UNSPSC névData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • UNSPSC kód4322
  • Uniclass 2015 kódSs_75
  • Uniclass 2015 leírásCommunications, security, safety, control and protection systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód27 11 23
  • CSI MasterFormat 2014 névCommunications Cable Management and Ladder Rack
  • OmniClass szám23-37 11 00
  • OmniClass névInformation Technology and Telecommunications Ducting Wireways Components
  • CSI UniFormat II kódD5030
  • CSI Uniformat II névCommunications & Security