Termékek közzététele
10GX KeyConnect Coupler Patch Panel (Flat), 24-port, 1U
Belden

10GX KeyConnect Coupler Patch Panel (Flat), 24-port, 1U

The CAT 6A Patch Panel is a fully loaded patch panel designed to be used within the Belden 10GX System. It features our high-performing CAT 6A connectors specifically designed to meet the difficult challenges of 10 Gb/s transmission. Available in a variety of styles including Belden's AngleFlex design. Pre-loaded panels are available with RJ45 jacks or couplers.

Specifikáció
  • Website Part#: AX104141
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítópf_10gxkconncouplerpp241u
  • TermékcsaládPatch Panels
  • TermékcsoportCAT 6A
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-11-05
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Hálózatok
  • UNSPSC névData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • UNSPSC kód4322
  • Uniclass 2015 kódPr_75_75_50_60
  • Uniclass 2015 leírásPatch panels
  • CSI MasterFormat 2014 kód27 11 19
  • CSI MasterFormat 2014 névCommunications Termination Blocks and Patch Panels
  • OmniClass szám23-37 00 00
  • OmniClass névInformation and Communication Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II kódD5030
  • CSI Uniformat II névCommunications & Security