Termékek közzététele
CAT 5E Angled Patch Panel (Jacks), 24-port, 1U
Belden

CAT 5E Angled Patch Panel (Jacks), 24-port, 1U

The Category 5E Patch Panel is a fully loaded patch panel designed to be used within the 1200 System. Available in a variety of styles. Pre-loaded panels are available with RJ45 jacks.

Specifikáció
  • Physical Characteristics (Overall)
    Height: 1.75 in
    Width: 19.000 in
    Depth: 10.440 in
    Port Count: 24 Port
    Front Connection: Angled
    Packaging: Individually packaged in a cardboard box.
    Weight: 2.700 lbs

    Suitable Applications: IBDN System CAT5E, TIA Category 5E

    Website Part#: AX105357

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítópf_cat5eangledpp241u
  • TermékcsaládPatch Panels
  • TermékcsoportCAT 5E
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-12-23
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Hálózatok
  • UNSPSC névData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • UNSPSC kód4322
  • Uniclass 2015 kódPr_75_75_50_60
  • Uniclass 2015 leírásPatch panels
  • CSI MasterFormat 2014 kód27 11 19
  • CSI MasterFormat 2014 névCommunications Termination Blocks and Patch Panels
  • OmniClass szám23-37 00 00
  • OmniClass névInformation and Communication Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II kódD5030
  • CSI Uniformat II névCommunications & Security