CAT 5E HDPP (110 In-Line Termination), 24-port, 1U
Belden

CAT 5E HDPP (110 In-Line Termination), 24-port, 1U

The Category 5E Patch Panel is a fully loaded patch panel designed to be used within the 1200 System. Available in a variety of styles. Pre-loaded panels are available with RJ45 jacks.

Specifikáció
  • Website Part#: AX103258
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítópf_cat5ehd110pp241u
  • TermékcsaládPatch Panels
  • TermékcsoportCAT 5E
  • Megjelenés dátuma2021-01-06
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Hálózatok
  • UNSPSC névData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • UNSPSC kód4322
  • Uniclass 1.4 kódJW3
  • Uniclass 1.4 leírásVoice and data
  • Uniclass 2.0 kódEE-75
  • Uniclass 2.0 leírásCommunications, Security, Safety, Control And Protection Elements
  • Uniclass 2015 kódPr_75_75_50_60
  • Uniclass 2015 leírásPatch panels
  • NBS referencia kód75
  • NBS referencia névCommunications, Security, Safety, Control And Protection Elements
  • CSI MasterFormat 2014 kód27 11 19
  • CSI MasterFormat 2014 névCommunications Termination Blocks and Patch Panels
  • OmniClass szám23-37 00 00
  • CSI UniFormat II kódD5030
  • CSI Uniformat II névCommunications & Security

Termék elérhetősége

Észak Amerika
Anguilla
Honduras
Jamaica
Martinique
Mexikó
Montserrat
Nicaragua
Panamaváros
Puerto Rico
Saint Kitts és Nevis
Saint Lucia
Saint Pierre és Miquelon
Saint Vincent és a Grenadine-szigetek
Saint-Barthélemy
Sint Maarten
Bahama-szigetek
Trinidad és Tobago
Turks- és Caicos-szigetek
Haiti
Virgin-szigetek
Guatemala
Grenada
Antigua és Barbuda
Aruba
Barbados
Belize
Bermuda
Brit Virgin-szigetek
Kanada
Caribbean Netherlands
Kajmán-szigetek
Saint-Martin
Costa Rica
Kuba
Curaçao
Dominikai Közösség
Dominikai Köztársaság
El Salvador
Grönland
Guadeloupe
Egyesült Államok