Termékek közzététele
CURVED FOOTBALL TABLE - GAME
CURVED FOOTBALL TABLE - GAME
    BELLITALIA
    Archivált

    CURVED FOOTBALL TABLE - GAME

    "table mod. ""CURVED FOOTBALL TABLE"", is constituted from a monolithic HTC body with 4 steel feet painted. The feet are suitably fixed mechanically to the concrete body it presents of the coupling bushings. This product, belong to the family of products in HTC® and enjoy the most innovative technology and outstanding resistances inherent in this material. One comes from it produced with a very light formal motif in the sections. The 4 legs on the bottom depending on needs can be supplemented by leveling feet or threaded rods to be cemented into the ground."
    Specifikáció
    • TEQBALL TABLE IN HTC 2 - BLUE SMOOTH FORMWORK ANTI-DECAY VARNISH
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító0CEAMT016
    • TermékcsaládCURVED FOOTBALL TABLE
    • TermékcsoportCURVED FOOTBALL TABLE
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-11-10
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)900
    • Szélesség (mm)3005
    • Mélység (mm)1511
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSzénacél
    • Másodlagos anyagSzénacél
    • Nettó tömeg (kg)928
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • OmniClass szám23-21 29 19
    • OmniClass névRecreational Equipment