Termékek közzététele
VENERE - PLANTER
VENERE - PLANTER
    BELLITALIA
    Archivált

    VENERE - PLANTER

    "VENERE" mod. planter consisting of a planter monolithic equipped with water reserve device with integrated overflow drain which guarantees a right degree of soil moisture avoiding that all the water introduced inside is dispersed."
    Specifikáció
    • VENERE PLANTER IN GRANITO (COLOR TO BE CHOSEN) BUSH-HAMMERED ANTI-DECAY VARNISH
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító0FIPP002
    • TermékcsaládVENERE
    • TermékcsoportVENERE
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-11-10
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)590
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagGranite
    • Másodlagos anyagGranite
    • Nettó tömeg (kg)800
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • OmniClass szám23-11 27 13 17
    • OmniClass névPlanters