Termékek közzététele
CUDDLY - BENCH
CUDDLY - BENCH
    BELLITALIA
    Archivált

    CUDDLY - BENCH

    "CUDDLY" mod. bench of the ORGANIC line, constituted by a wide and ergonomic, comfortable seat like a hug, with rounded lines and essential. The soft shape and the choice of colors make it a perfectly urban furniture product adaptable to any type of environment and make it an indispensable opportunity to relax."
    Specifikáció
    • CUDDLY BENCH IN GRANITO (COLOR TO BE CHOSEN) SMOOTH FORMWORK MAT PAINT
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító0PAAR059
    • TermékcsaládCUDDLY
    • TermékcsoportCUDDLY
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-11-10
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)830
    • Szélesség (mm)828
    • Mélység (mm)850
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagGranite
    • Másodlagos anyagGranite
    • Nettó tömeg (kg)695
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • OmniClass szám23-11 29 13 11
    • OmniClass névExterior Benches