Termékek közzététele
ALBA - BENCH
ALBA - BENCH
    BELLITALIA

    ALBA - BENCH

    5.0/5 csillag5.0(12 vélemény)
    The "ALBA" bench consists of a monolithic triangular section seat with a slight curvature on the upper surface, facilitating water drainage. This product belongs to the Ultratense Concrete® product family and maximizes the innovative technology and exceptional strengths of this material. The result is a product with a very light and elegant formal pattern, where a series of folds follow a minimal and rigorous ergonomic logic, supported by a central profile that emerges from the lower surfaces without weighing down its appearance. The bench is designed to be paired with the "AURORA" table.
    Specifikáció
    • ALBA BENCH IN COLORED UTC (COLOR OF YOUR CHOICE EXCEPT UTC 2 - LIGHT BLUE) SMOOTH FORMWORK ANTI-DETERIOR PAINTING
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító0PAAR090
    • TermékcsaládALBA
    • TermékcsoportALBA
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-11-10
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)450
    • Szélesség (mm)1990
    • Mélység (mm)540
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagBeton
    • Másodlagos anyagBeton
    • Nettó tömeg (kg)230
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • OmniClass szám23-11 29 13 11
    • OmniClass névExterior Benches