Termékek közzététele
LIDO 2500 - BENCH
LIDO 2500 - BENCH
LIDO 2500 - BENCH
    BELLITALIA
    Archivált

    LIDO 2500 - BENCH

    5.0/5 csillag5.0(6 vélemény)
    Circular modular bench model "LIDO 2500", consisting of a monolithic bench with a circular section. At the client's discretion, there is the possibility of integrating the bench with a custom-made base that guarantees perfect flatness. Additionally, there is the option to further integrate the bench with a closing cap instead of the space for a flowerpot.
    Specifikáció
    • LIDO 2500 BENCH IN GRANITO (COLOR TO BE CHOSEN) SANDBLASTED WITH POLISHED SEAT SURFACE ANTI-DECAY VARNISH
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító0PAAR133
    • TermékcsaládLIDO 2500
    • TermékcsoportLIDO 2500
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-11-10
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagGranite
    • Másodlagos anyagGranite
    • Nettó tömeg (kg)2421
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • OmniClass szám23-11 29 13 11
    • OmniClass névExterior Benches