Termékek közzététele
PING PONG - GAME
PING PONG - GAME
    BELLITALIA
    Archivált

    PING PONG - GAME

    3.9/5 csillag3.9(7 vélemény)
    "table mod. ""PING PONG"", consists of a body monolithic in HTC with 4 painted steel feet. the feet are suitably mechanically fixed to concrete body which has bushings for mating. This product, you belong to family of products in HTC® and make the most of the innovative technology and exceptional own resistances of this material. The result is a product with a very light formal motif in the sections. Present along the field the painted dividing line."
    Specifikáció
    • PINGPONG TABLE IN HTC 7 - WHITE SMOOTH FORMWORK ANTI-DECAY VARNISH
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító0PAAR171
    • TermékcsaládPING PONG
    • TermékcsoportPING PONG
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-11-10
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)900
    • Szélesség (mm)2740
    • Mélység (mm)1525
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSzénacél
    • Másodlagos anyagSzénacél
    • Nettó tömeg (kg)983
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • OmniClass szám23-21 29 19
    • OmniClass névRecreational Equipment