Termékek közzététele
TWILIGHT-01
Belux

TWILIGHT-01

Inside the art glass body, two halogen lamps are mounted at the top and at the bottom, emitting light towards each other. The indirect light further illuminates rooms over the ceiling. The indirect light and the light in the art glass body are independently dimmable. Also availlable as energy saving version. Light body made of acryllic glass; Base chrome steel.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító51001700
  • TermékcsaládStanding lights
  • TermékcsoportTWILIGHT
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2012-01-27
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1800
  • Szélesség (mm)325
  • Mélység (mm)225
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPapír
  • Másodlagos anyagAlumínium
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeSvájc
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Padlóra szerelhető
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • UNSPSC névInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC kód391115