Termékek közzététele
BIGSIZE 30
Belux

BIGSIZE 30

SIZE is the generous dimensioning of light and shape and has been designed with a bell in mind. The thick-walled etched glass body sheds light into itself and creates a pleasant ambiance in the room. In addition, the light is deflected broadly onto the table surface, giving the table a lively shading. Due to the shape SIZE has a clear direction and can be used over long tables also.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító51002800
  • TermékcsaládEnergy Save
  • TermékcsoportSIZE
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2012-01-27
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2000
  • Szélesség (mm)400
  • Mélység (mm)400
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveg
  • Másodlagos anyagAlumínium
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeSvájc
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • UNSPSC névInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC kód391115