Termékek közzététele
CLASSIC PURE LIFT - Work table
CLASSIC PURE LIFT - Work table
CLASSIC PURE LIFT - Work table
    Bene

    CLASSIC PURE LIFT - Work table

    An electrically height-adjustable desk with an understated, linear shape.
    Specifikáció
    • CLASSIC PURE LIFT
      The desk that makes a statement.

      Product description

      • Tabletop: rectangular tabletop with optionally available with soft edge, chipboard 19 mm with 2 mm edge, melamine in white 
      • Classic Lift, with electric lifting column: white, powder-coated steel, levelling + 10 mm with adjustment screws, three-part electric telescopic rectangular column - further information in the product data sheet
      • Classic slab-end: chipboard 38 mm, melamine in white
      • Manual switch: there are three variants to choose: manual switch Easy, Basic with sensor or Premium BT with sensor - further information in the product data sheet

      Dimensions

      • Width: 1.600 mm
      • Height: 632 - 1292 mm
      • Depth: 800 mm

      Product information
      Details on available colours and materials, as well as further product variants, can be found in the product data sheet or on the website.


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóclassic-pure-lift
    • TermékcsaládTables
    • TermékcsoportWork tables
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-10-10
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1292
    • Szélesség (mm)1600
    • Mélység (mm)800
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPorral bevont acél
    • Másodlagos anyagChipboard
    • Tervezés helyeAusztria
    • Gyártás helyeAusztria
    • Nettó tömeg (kg)145
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Irodai asztalok