Termékek közzététele
KX Storage - Sliding door cabinet
KX Storage - Sliding door cabinet
KX Storage - Sliding door cabinet
KX Storage - Sliding door cabinet
    Bene

    KX Storage - Sliding door cabinet

    Used for wall claddings as a solitary piece of furniture or in combination with lower and upper cabinets.
    Specifikáció
    • Product description

      KX Sliding door cabinet
      The sliding door cabinet is equipped with two sliding doors on one side. Melamine front, 16 mm chipboard, with a plastic grip ledge in a basic colour. The bottom shelf is the front colour with a milled running profile. Carcass panel thickness 19 mm, in white melamine. Rear wall 12 mm chipboard. Adjustment leg: Plastic in AS asphalt. Height is 37 mm when bottom and top are 19 mm thick; 4-6 adjustment legs depending on the cabinet, +20 mm height adjustment.


      Dimensions

      Width: 1200 mm
      Depth: 445 mm
      Heights: 2 OH / 740 mm, 2 OH / 830 mm oder 3 OH / 1.130 mm. (OH = file height)


      Product information
      Details on available colours and materials, as well as further product variants, can be found in the product data sheet or on the website.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítókx-storage
    • TermékcsaládStorage
    • TermékcsoportCabinet
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-10-10
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1130
    • Szélesség (mm)1200
    • Mélység (mm)445
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagChipboard
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeAusztria
    • Gyártás helyeAusztria
    • Nettó tömeg (kg)85
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek