Termékek közzététele
Fresh Start High-Hiding All Purpose Primer
Benjamin Moore

Fresh Start High-Hiding All Purpose Primer

Our highest-performing 100% acrylic primer delivers maximum hide and a uniform finish across most interior and exterior surfaces. This primer provides a mildew-resistant coating and is the go-to for a significant color change.

  • Seals and suppresses most bleeding type stains
  • Maximum hiding
  • Fast drying
  • Low VOC
  • Provides a mildew-resistant coating
  • Superior adhesion
  • Engineered with Gennex® Color Technology

Additional Info:

Available Colors: White, Deep Base

Sheen (or Gloss): Primer

Cleanup: Soap and Water

Resin Type: 100% Acrylic Latex

Recommended Use: Interior

MPI Rating: 6, 17, 39, 50, 137

VOC Level: 44.0


          Lépjen kapcsolatba a Benjamin Moore céggel

          Műszaki specifikáció
          • Egyedi azonosítófresh-start-high-hiding-all-purpose-primer
          • TermékcsaládPaints and Varnishes
          • TermékcsoportPrimer
          • TípusObjektum (egy termék)
          • Megjelenés dátuma2024-01-11
          • Verziószám1
          Kapcsolódó adatok
          • Elsődleges anyagFesték
          • Tervezés helyeEgyesült Államok
          • Gyártás helyeEgyesült Államok
          Besorolások
          • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Paint, Varnishes & Finishes
          • OmniClass szám23-15 21 11
          • OmniClass névPaints and Varnishes

          Termék elérhetősége

          Észak-Amerika
          Egyesült Államok
          Kanada