Termékek közzététele
30″ Series Surface-Mount Enclosures
30″ Series Surface-Mount Enclosures
30″ Series Surface-Mount Enclosures
30″ Series Surface-Mount Enclosures
    Benner-Nawman

    30″ Series Surface-Mount Enclosures

    Two sizes available! The 30-Inch series service box features heavy-duty construction with weather resistance through its 14-gauge zinc-coated steel body, which receives a tan powder-coat finish. The box includes a reinforced hinged door with a recessed hex latch, plywood backboard, a ground bar, and multiple knockouts.

    Features

    • Two Models:
      • 30368W-UL: 30" (W) x 36" (H) x 8" (D)
      • 30369W-UL: 30" (W) x 36" (H) x 9" (D)
    • Fully enclosed exterior service boxes
    • Constructed of 14 gauge zinc-coated steel with powder-coated tan finish
    • 14 gauge reinforced hinged door with 7/16" recessed hex latch
    • "Communications" embossed
    • Box weight is 85 lbs. (30368W-UL) | 105 lbs. (30369W-UL)
    • UL listed (UL 1863); designed to NEMA 3R

    30" Service Boxes Include:

    • Enclosure with hinged door
    • 3/4" plywood backboard for mounting utility equipment
    • 4-position #4-14 ground bar
    • 30368W-UL: 2 knockouts 7/8" to 2-1/2" (for 3/4" to 2" conduit) & 10 knockouts 7/8" to 1-3/4" (for 3/4" to 1-1/2" conduit)
    • 30369W-UL: 2 knockouts 2-1/2" to 3-1/2" (for 2" to 3" conduit) & 8 knockouts 1-3/8" to 1-3/4" (for 1" to 1-1/2" conduit)
    Specifikáció
    • Enclosure TypeExterior, Surface-Mount
      Model #s30368W-UL: 30" (W) x 36" (H) x 8" (D) (UL 1863)
      30369W-UL: 30" (W) x 36" (H) x 9" (D)
      Box Weight85 lbs. (30368W-UL) | 105 lbs. (30369W-UL)
      CertificationsUL listed (UL 1863); NEMA 3R
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító30-surface-mount-enclosures
    • TermékcsaládLow-Voltage Structured Media Enclosure
    • TermékcsoportSurface-Mount Enclosure
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-05-01
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)36
    • Szélesség (hüvelyk)30
    • Mélység (hüvelyk)8
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPorral bevont acél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeTajvan
    • Nettó tömeg (font)85
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás
    • IFC besorolásElektromos elosztás
    • ETIM-kódEC000261
    • ETIM-névEnclosure/switchgear cabinet (empty)
    • Uniclass 2015 kódPr_80_77_28
    • Uniclass 2015 leírásEquipment enclosures, cabinets, boxes and housings
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 27 16
    • CSI MasterFormat 2014 névElectrical Cabinets and Enclosures
    • OmniClass szám23-35 31 00
    • OmniClass névElectrical Power Distribution Devices

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok
    Kanada
    Mexikó