Egyedi azonosító: | berner-ahc10e |
---|---|
Gyártó: | Berner International |
Termék család: | Air Curtains |
Termék csoport: | Architectural Air Curtains |
Magasság (hüvelyk): | 12.25 |
Mélység (hüvelyk): | 21.25 |
Publikálás dátuma: | 2019-09-30 |
Verziószám: | 2 |
Típus: | Objektum (egy termék) |
Termék adat URL: | http://www.berner.com/product/architectural-high-performance-10/ |
---|---|
Szerelési útmutató: | http://www.berner.com/wp-content/uploads/2017/07/Berner-Architectural-High... |
COBie termék adatlap: | |
Termék tanúsítvány: | |
Technikai leírás: | https://berner.com/wp-content/uploads/2018/04/Berner-Architectural-High-Pe... |
Útmutató videó: | |
GTIN kód: |
A QR kód tartalmazza a statikus URL-t és okostelefonnal vagy tablettel beolvasva a megfelelő oldalra visz.
https://www.bimobject.com/hu/berner/product/berner-ahc10e
Elsődleges anyag: | Stainless steel |
---|---|
Másodlagos anyag: | |
Tervezés helye: | United States |
Gyártás helye: | United States |
BIMobject kategória: | HVAC - Légfüggönyök |
---|---|
IFC besorolás: | Air Terminal |
Uniclass 1.4 Kód: | L75263 |
Uniclass 1.4 Leírás: | Air curtains |
Uniclass 2.0 Kód: | PR-60-36-02 |
Uniclass 2.0 Leírás: | Air Curtains |
Uniclass 2015 Kód: | Pr_70_60_36_02 |
Uniclass 2015 Leírás: | Air curtains |
NBS Reference Kód: | 60-36-02 |
NBS Reference Leírás: | Air Curtains |
CSI MasterFormat 2014 kód: | 23 34 33 |
CSI MasterFormat 2014 cím: | Air Curtains |
OmniClass szám: | 23-33 31 11 |
OmniClass cím: | Air Curtains |
Click these links for more information from AEC Daily
Név | Érték |
---|---|
Education | https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1482822&tabidx=education&company=Berner+International&subtabidx=osp |
Név | Érték |
---|---|
Depth | 21.25 in |
Height | 12.25 in |
Width | 3' 0" — 10' 0" |
BIMobject®