Termékek közzététele
ARD12 - Hot Water - Architectural Recessed 12 Air Curtain
ARD12 - Hot Water - Architectural Recessed 12 Air Curtain
ARD12 - Hot Water - Architectural Recessed 12 Air Curtain
ARD12 - Hot Water - Architectural Recessed 12 Air Curtain
ARD12 - Hot Water - Architectural Recessed 12 Air Curtain

    ARD12 - Hot Water - Architectural Recessed 12 Air Curtain

    For mounting heights to 12' (environmental separation) and 10' (insect control).

    Available in single lengths from 3' to 12'. Mounts flush with the ceiling, white aluminum exterior, built-in Intelliswitch digital controller, requires a minimum of 15 ¼” clearance above the ceiling. Custom colors or stainless steel available.

    • Chosen by designers who are concerned with both aesthetics and protecting the intent of the space when the door is open
    • Used at entrances to enhance or replace a vestibule to save energy and maintain comfortable interiors
    • Simple to install, operate, and maintain
    • Made in U.S.A.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóberner-arc12w
    • TermékcsaládAir Curtains
    • TermékcsoportArchitectural Air Curtains
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-09-15
    • Verziószám3
    • Magasság (hüvelyk)15
    • Mélység (hüvelyk)26
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Légfüggönyök
    • IFC besorolásLégterminál
    • ETIM-kódEC011301
    • ETIM-névHot water air curtain
    • UNSPSC névHeating and ventilation and air circulation
    • UNSPSC kód4010
    • Uniclass 2015 kódPr_70_60_36_02
    • Uniclass 2015 leírásAir curtains
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 34 33
    • CSI MasterFormat 2014 névAir Curtains
    • OmniClass szám23-33 31 11
    • OmniClass névAir Curtains