Termékek közzététele
DTU03 - Electric - Drive-Thru Unit 3 Air Curtain
DTU03 - Electric - Drive-Thru Unit 3 Air Curtain
DTU03 - Electric - Drive-Thru Unit 3 Air Curtain
DTU03 - Electric - Drive-Thru Unit 3 Air Curtain

    DTU03 - Electric - Drive-Thru Unit 3 Air Curtain

    For mounting heights to 3'

    Available in single lengths from 18? to 26? Sized and designed specifically for QSR Drive-Thru windows, this air curtain is compact, simple to mount and easy to operate.

    • Chosen by both QSR managers and restaurant designers who are concerned with protecting the comfort of the person working the window, the Berner Drive-Thru Air Curtain is designed to meet the functional needs of the application, to integrate into the space and to keep installation costs to a minimum.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóberner-dtu03e
    • TermékcsaládAir Curtains
    • TermékcsoportCommercial Air Curtains
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-07-15
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)7
    • Mélység (hüvelyk)7.75
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Légfüggönyök
    • IFC besorolásLégterminál
    • ETIM-kódEC010007
    • ETIM-névElectric air curtain
    • UNSPSC névHeating and ventilation and air circulation
    • UNSPSC kód4010
    • Uniclass 2015 kódPr_70_60_36_02
    • Uniclass 2015 leírásAir curtains
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 34 33
    • CSI MasterFormat 2014 névAir Curtains
    • OmniClass szám23-33 31 11
    • OmniClass névAir Curtains

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika