Termékek közzététele
IDC16 - Direct Gas - Industrial Direct Drive 16 Air Curtain
IDC16 - Direct Gas - Industrial Direct Drive 16 Air Curtain

    IDC16 - Direct Gas - Industrial Direct Drive 16 Air Curtain

    For mounting heights to 16' (environmental separation) and 14' (insect control).

    Available in single lengths from 5' to 16'. Durable, all welded construction with gray powder-coated aluminized steel exterior and removable lower section for simplified access to internal components.

    • Used to keep temperatures stable and flying insects out when the doors are open.
    • Engineered to perform and built to last
    • Simple to install, operate, and maintain
    • Made in U.S.A.

    Berner is a UL Listed panel shop, authorized to build UL listed Motor Control Panels.
    Specifikáció
    • DIRECT GAS See mechanical drawings for dimensions. Single-speed T.E.A.O. motor(s) — direct drive Gray powder-coated exterior (optional: custom color or stainless) Split cabinet construction for fan assembly removal Top mounting only High efficiency Pro-V Nozzle Factory mounted duct transition with bottom access panels Factory mounted modulating direct-fired heater with FM/IRI gas train Factory mounted wired heater control cabinet Steel cabinet with gray finish Spark ignited intermittent pilot
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóberner-idc16dg
    • TermékcsaládAir Curtains
    • TermékcsoportIndustrial Air Curtains
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-05-31
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)21
    • Mélység (hüvelyk)32.25
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Légfüggönyök
    • IFC besorolásLégterminál
    • UNSPSC névHeating and ventilation and air circulation
    • UNSPSC kód4010
    • Uniclass 2015 kódPr_70_60_36_02
    • Uniclass 2015 leírásAir curtains
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 34 33
    • CSI MasterFormat 2014 névAir Curtains
    • OmniClass szám23-33 31 11
    • OmniClass névAir Curtains