Termékek közzététele
IDC20 - Electric - Industrial Direct Drive 20 Air Curtain
IDC20 - Electric - Industrial Direct Drive 20 Air Curtain

    IDC20 - Electric - Industrial Direct Drive 20 Air Curtain

    For mounting heights to 20' (environmental separation) and 18' (insect control).

    Available in single lengths from 5' to 16'. Durable, all welded construction with gray powder-coated aluminized steel exterior and removable lower section for simplified access to internal components.

    • Used to keep temperatures stable and flying insects out when the doors are open.
    • Engineered to perform and built to last
    • Simple to install, operate, and maintain
    • Made in U.S.A.

    Berner is a UL Listed panel shop, authorized to build UL listed Motor Control Panels.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóberner-idc20e
    • TermékcsaládAir Curtains
    • TermékcsoportIndustrial Air Curtains
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-04-30
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)21
    • Mélység (hüvelyk)32.25
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Légfüggönyök
    • IFC besorolásLégterminál
    • ETIM-kódEC010007
    • ETIM-névElectric air curtain
    • UNSPSC névHeating and ventilation and air circulation
    • UNSPSC kód4010
    • Uniclass 2015 kódPr_70_60_36_02
    • Uniclass 2015 leírásAir curtains
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 34 33
    • CSI MasterFormat 2014 névAir Curtains
    • OmniClass szám23-33 31 11
    • OmniClass névAir Curtains

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika