Termékek közzététele
PT06 - Electric - Pass-Thru Unit 6 Air Curtain
PT06 - Electric - Pass-Thru Unit 6 Air Curtain
PT06 - Electric - Pass-Thru Unit 6 Air Curtain
PT06 - Electric - Pass-Thru Unit 6 Air Curtain

    PT06 - Electric - Pass-Thru Unit 6 Air Curtain

    FEATURES

    For mounting heights to 6′.

    The Berner Pass-Thru 6 air curtain, used by restaurants, bars, and cafes for pass-thru windows where insect control is desired along with fan speed control.

    • Variable speed control and options suitable for pass-thru windows, concession stands, and indoor/outdoor bar counters
    • Meets food service standards and health department requirements for flying insect control when the window is open
    • UL Outdoor Certified (ambient air curtains)
    • Simple to install, operate, and maintain
    • Made in U.S.A.

    Available in single lengths from 25″ to 120″

    Specifikáció
    • ELECTRIC HEAT - PT06

      • 8½” high x 13½” deep
      • 1/5 hp variable speed motor(s)
      • Factory installed rheostat variable speed switch
      • Factory installed heat on/off switch
      • White or black powder coated exterior (Optional: Custom Color (RAL colors 1000 to 9023 only) or Stainless Steel)
      • Wall & Top Mounting
      • Optional: Filter (washable)
      • Open helical element with point suspension
        • Thermal overload protection
        • Galvanized steel frame
      • Alternate kW available
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóberner-pt06-electric-air-curtain
    • TermékcsaládAir Curtains
    • TermékcsoportCommercial Air Curtains
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-09-07
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)8.5
    • Mélység (hüvelyk)13.5
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSheet metal
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Légfüggönyök
    • IFC besorolásLégterminál
    • UNSPSC névHeating and ventilation and air circulation
    • UNSPSC kód4010
    • Uniclass 2015 kódPr_70_60_36_02
    • Uniclass 2015 leírásAir curtains
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 34 33
    • CSI MasterFormat 2014 névAir Curtains
    • OmniClass szám23-33 31 11
    • OmniClass névAir Curtains