Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
berridge/products/b8aa683a-45de-4944-9a5a-bc9a538bb4eb
Kezdőlap
Kategóriák
Építkezés
Tető
BERRIDGE FISH SCALE SHINGLES
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
Berridge Manufacturing Company
Követés
BERRIDGE FISH SCALE SHINGLES
PRODUCT INFORMATION
Historical and authentic “fish scale” textured shingle for gable, sidewall, steep mansard or fascia applications (80°+) with solid sheathing.
Available in 24 gauge steel
8-1/2" x 11-1/2" exposure
Concealed fasteners
Traditional scalloped shingle
MATERIALS
Standard material is 24-Gauge, Galvalume®
Unfinished material is Acrylic Coated Galvalume®
PANEL PROFILE
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
berridge-fish_scale_shingle
Termékcsalád
Metal Roof Shingles
Termékcsoport
Metal Shingles
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2017-06-08
Verziószám
2
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.berridge.com/products/berridge-metal-shingles/berridge-fish-scale-shingles/
Szerelési útmutató
http://berridge.com/wp-content/uploads/2013/03/Berridge-Fish-Scale-Installation-Details.pdf
Műszaki leírás
http://www.berridge.com/wp-content/uploads/2017/01/Fish-Scale-Shingle-Data-Sheet.pdf
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Acél
Tervezés helye
Egyesült Államok
Gyártás helye
Egyesült Államok
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Építkezés - Tető
Termék elérhetősége
Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada
Hasonló termékek
Fabral
7/8″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
Letöltés
METECNO SA DE CV
Insulated Metal Panel Metcoppo®
Letöltés
Fabral
1/2″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
Letöltés
Optigrün
Garden Roof System Solution
3.3
(
11
)
Letöltés
Kalwall
Structures Unlimited - Shed Roofs
Letöltés
Royal Corinthian
Roof Dome - CD168x42, 168"” wide x 42” deep
Letöltés