Termékek közzététele
BERRIDGE VEE-PANEL METAL WALL & SOFFIT PANEL
Archivált

BERRIDGE VEE-PANEL METAL WALL & SOFFIT PANEL

PRODUCT INFORMATION
The Berridge Vee-Panel is a versatile, maintenance-free prefinished metal panel for soffit or wall applications and may be installed over open spans. Vee-Panel can be applied vertically for facade, fascia or siding. Berridge Vee-Panel has a coverage of 12-3/4".
  • Available in 24 & 22 gauge steel
  • Concealed fasteners
  • Vee-groove appearance
  • Optional wood grain embossed texture
  • Panel may be vented
  • Horizontal or vertical applications
  • Open framing or solid sheathing

MATERIALS
  • Standard material is 24-Gauge, Galvalume®
  • Optional material is 22-Gauge, Galvalume®
  • Unfinished material is Acrylic Coated Galvalume®

PANEL PROFILE
Berridge Vee-Panel is available solid or vented. Vented Vee-Panel provides 6.46 square inches of Net Free Vent Area (NFVA) per linear foot of panel. Note: Berridge Manufacturing Company does not recommend vented products in applications subject to aggressive atmospheres, marine environments or high humidity due to the corrosive nature of these environments on raw edges of steel.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóberridge-vee-panel-vented-vee-panel
  • TermékcsaládMetal Wall Cladding Panels
  • TermékcsoportFascia, Wall & Soffit Panel
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-06-08
  • Verziószám2
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaFalak - Burkolat
  • IFC besorolásFal
  • Uniclass 2015 kódSs_25_20
  • Uniclass 2015 leírásWall cladding systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 64 00
  • CSI MasterFormat 2014 névSheet Metal Wall Cladding
  • OmniClass szám23-13 37 13
  • OmniClass névExterior Wall Cladding