Termékek közzététele
Besam Resilience - overhead concealed - Full Impact - hurricane resistant
Archivált

Besam Resilience - overhead concealed - Full Impact - hurricane resistant

Hurricane rated for superior strength, the Besam Resilience hurricane resistant slider is offered with Miami Dade and State of Florida product approvals for all counties. These unique sliding doors not only perform, they have the attractive appearance of a standard door package. Disclaimer: This product is available from ASSA ABLOY Entrance Systems - North America. Consult a local representative in your Region to discuss availability.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóResilience_OHC_FI
  • TermékcsaládSliding
  • TermékcsoportHurricane Resistant
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-04-15
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Tolóajtók
  • IFC besorolásAjtó
  • UNSPSC névDoors
  • UNSPSC kód301715
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 42 29.23
  • CSI MasterFormat 2014 névSliding Automatic Entrances