Termékek közzététele
BETAFENCE Palisade Swing Gates
Betafence

BETAFENCE Palisade Swing Gates

3.8/5 csillag3.8(8 vélemény)

Manufactured in the USA

Single swing gates with Palisade infill.
Two single swing frames are set together to create a double swing gate.

36" / 48" / 60" / 72" WIDE FRAME

44" / 70" / 94" / 118" HIGH FRAME

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóbetafence-palisade-swing-gates
  • TermékcsaládSwing Gates
  • TermékcsoportUS gates
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-10-28
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSzénacél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kapuk

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok