Termékek közzététele
DoubeWire868 With 3'' Square Post
DoubeWire868 With 3'' Square Post
DoubeWire868 With 3'' Square Post
    Betafence

    DoubeWire868 With 3'' Square Post

    Double Wire 868 Panel on 3'' Square Post


    Specifikáció
    • PANELS
      Horizontal wire - 0,295 in. +-0,003in. (7,50mm +-0,08mm)

      Vertical wire - 0,216 in. +-0,003in. (5,50 +-0,08mm)

      POSTS

      • ASTM A500 Grade B
      • Cross section of post: 3” x 3”
      • Steel thickness 11ga (0.12”) or 12ga (0.105”)
      • Pregalvanized to conform to ASTM A653 with minimum zinc coating weight 0.60 oz/ft2
      • Length of post:
        • 72” for 4’h system
        • 108” for 6’h system
        • 132” for 8’h system


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítódoubewire868-with-3-square-post
    • TermékcsaládMetal Fence Panel
    • TermékcsoportNylofor 2D Super
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-05-03
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)72
    • Szélesség (hüvelyk)99
    • Mélység (hüvelyk)12
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPorral bevont acél
    • Másodlagos anyagHorganyozott acél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Fences & Traffic Security
    • IFC besorolásFal

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok