Termékek közzététele
GUARDIAR Lite Analytics Panoramic Camera
GUARDIAR Lite Analytics Panoramic Camera
    Betafence

    GUARDIAR Lite Analytics Panoramic Camera

    GUARDIAR
    The Guardiar Global Situational Awareness System is a video management and access control system.

    LITE ANALYTICS
    PANORAMIC CAMERA
    The non-splicing camera with adjustable lenses allows for 360° surveillance coverage, which can be used in conjunction with multiple cameras, and is quick and easy to install.

    FEATURES:

    > Smart Codec (H.265+ & H.264+) - reduces bit rate and storage requirements by up to 70% when compared to standard video compression.
    > Face Detection - detecting, tracking, capturing and selecting the best face image
    > People Counting - track and process moving humans to gather accurate statistics of entry, exit number and people in an area.
    > Perimeter Protection - recognize human and vehicle accurately
    > Protection from water and dust (IP67, IK10, wide voltage)

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóguardiar-Lite-Analytics-Panoramic-Camera
    • TermékcsaládGSAS
    • TermékcsoportCamera
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-08-27
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Tervezés helyeKína
    • Gyártás helyeKína
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektronika - Biztonság, kamerák és felszerelések

    Termék elérhetősége

    Ázsia Afrika Észak-Amerika